DC-micromotoren
1627A006GXR
Grafietcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 4.5 ... 24 V
- Nominaal koppel tot:
- 5.71 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 8040 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 16 mNm
- Diameter:
- 16 mm
- Lengte:
- 27 mm
Voordelen
- Uitstekende verhouding tussen vermogen en volume dankzij nieuwe technologie voor de wikkeling
- Krachtige zeldzame-aardemagneet
- Aandrijfsystemen met bijzonder hoog rendement
- Geen cogging, hoge dynamiek, nauwkeurige synchronisatie
- Oplossing met passende compacte diameter beschikbaar
- Breed aanbod aan spanningsvarianten en opties
| Productcategory: | DC-micromotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER GXR | |
| Nominale spanning: | UN | 6 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 2.43 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 66 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 7620 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 4.95 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0516 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 15 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 1410 min⁻¹/V |
| Koppelconstante: | kM | 6.79 mNm/A |
| Helling van n-M-curve: | 504 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 119 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 7.21 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.908 gcm² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 10 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 30.4 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 26 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 2.9 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 11 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 358.4 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 310 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 34 s |
| Behuizingsmateriaal: | staal, vernikkeld | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 100 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 24.1 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 15000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers