Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Productfamily: FAULHABER SXR
Nominale spanning: UN 3 V
Aansluitingsweerstand: R 0.63 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 75 %
Toerental bij nullast tot: n0 8350 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 2.53 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0827 A
Blokkeerkoppel tot: MH 15.9 mNm
Toerentalconstante: kn 2810 min⁻¹/V
Koppelconstante: kM 3.4 mNm/A
Helling van n-M-curve: 522 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 29.8 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 7.47 ms
Rotortraagheid: J 0.908 gcm²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 10 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 30.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 26 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.9 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 11 s
Thermische tijdconstante: τw2 355.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 310 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 34 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 24.1 g
Toerental tot: nmax. 15000 min⁻¹
Serie 1627 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers