DC-micromotoren
1624E024S
Edelmetaalcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
| Nominale spanning: | UN | 24 V |
|---|---|---|
| Nominaal koppel tot: | MN | 2.1 mNm |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 14300 min⁻¹ |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 4.97 mNm |
| Diameter: | Ø | 16 mm |
| Lengte: | L | 23.8 mm |
Voordelen
- Hoogwaardige magneten
- Groot bedrijfstemperatuurbereik
- Volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
- Geen cogging, hoge dynamiek, nauwkeurige synchronisatie
- Lage stroom en startspanning
- Zeer compact en lichtgewicht ontwerp
| Nominale spanning: | UN | 24 V |
|---|---|---|
| Aansluitingsweerstand: | R | 74.5 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax. | 75 % |
| Toerental bij nullast: | n0 | 14300 min⁻¹ |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0057 A |
| Houdkoppel: | MH | 4.97 mNm |
| Wrijvingskoppel: | MR | 0.09 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 608 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 1.64 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 15.7 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.064 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | Δn/ΔM | 2880 min⁻¹/mNm |
| Rotorinductie: | L | 2460 µH |
| Mechanische tijdconstante: | τm | 24 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.78 gcm² |
| Hoekversnelling: | αmax. | 63 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand: | Rth1/Rth2 | 11 / 34.9 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1/τw2 | 5.9 / 315.2 s |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -30 ... 85 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Behuizingsmateriaal: | staal gegalvaniseerd en gepassiveerd | |
| Massa: | 21 g | |
| Rotatierichting: | rechtsom, van voren gezien | |
| Toerental tot: | nmax. | 17000 min⁻¹ |
| Aantal poolparen: | 1 | |
| Magneetmateriaal: | AlNiCo |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information