Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Productfamily: FAULHABER S/G
Nominale spanning: UN 18 V
Aansluitingsweerstand: R 41.7 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 75 %
Toerental bij nullast tot: n0 14100 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 2.14 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0075 A
Blokkeerkoppel tot: MH 5.08 mNm
Toerentalconstante: kn 797 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1.28 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 12 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.082 A/mNm
Helling van n-M-curve: 2780 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 1430 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 19 ms
Rotortraagheid: J 0.68 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 76 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 11 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 34.9 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 31 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 24 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 5.9 s
Thermische tijdconstante: τw2 315.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 280 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 210 s
Behuizingsmateriaal: staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 21 g
Toerental tot: nmax. 17000 min⁻¹
Serie 1624 ... S

Download

3D-CAD Files
Technical Information