Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER S/G
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsweerstand: R 74.5 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 75 %
Toerental bij nullast tot: n0 14300 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 2.1 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0057 A
Blokkeerkoppel tot: MH 4.97 mNm
Toerentalconstante: kn 608 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1.64 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 15.7 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.064 A/mNm
Helling van n-M-curve: 2880 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 2460 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 24 ms
Rotortraagheid: J 0.78 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 63 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 11 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 34.9 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 31 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 24 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 5.9 s
Thermische tijdconstante: τw2 315.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 280 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 210 s
Behuizingsmateriaal: staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 21 g
Toerental tot: nmax. 17000 min⁻¹
Diameter: Ø 16 mm
Lengte: L 23.8 mm
Serie 1624 ... S

Download

3D-CAD Files
Technical Information