DC-micromotoren
1624A012S
Edelmetaalcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 3 ... 24 V
- Nominaal koppel tot:
- 2.14 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 14300 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 5.08 mNm
- Diameter:
- 16 mm
- Lengte:
- 23.8 mm
Voordelen
- Hoogwaardige magneten
- Groot bedrijfstemperatuurbereik
- Volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
- Geen cogging, hoge dynamiek, nauwkeurige synchronisatie
- Lage stroom en startspanning
- Zeer compact en lichtgewicht ontwerp
| Productcategory: | DC-micromotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER S/G | |
| Nominale spanning: | UN | 12 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 23.7 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 74 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 12700 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 2.12 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0101 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 4.41 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 1080 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.905 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 8.88 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.116 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 2870 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 785 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 19 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.59 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 72 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 11 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 34.9 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 31 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 24 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 5.9 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 315.2 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 280 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 210 s |
| Behuizingsmateriaal: | staal gegalvaniseerd en gepassiveerd | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 85 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 21 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 17000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 16 mm |
| Lengte: | L | 23.8 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information