Spurgears
16/8 141:1
Geen speling
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
4 ... 6
Koppel tot:
100 mNm
Kortdurend koppel tot:
300 mNm
Reductieverhouding:
76 ... 1670
Diameter:
17 mm
Lengte:
32 ... 36.2 mm
Meer productdetails
Varianten
16/8 1670:1
16/8 485:1
16/8 76:1
16/8 141:1
16/8 262:1
16/8 900:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Spelingsvrije spurgears
Volledig stalen constructie
Voorbelaste tandwielkasten
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Spurgears
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
100 °C
Reductieverhouding, exact:
140.75918305136412
Continu ingangstoerental, max.:
5000 min⁻¹
Massa:
24 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
17 mm
Lengte:
L
32 mm
3D-CAD Files
Download
3D-CAD Files
EN
Absolute reduction
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Terug
Welkom!
Selecteer uw land:
Country
Duitsland
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
Frankrijk
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
Italië
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
Nederland