16/7 43:1
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
1 ... 6
Koppel tot:
300 mNm
Kortdurend koppel tot:
450 mNm
Reductieverhouding:
3.71 ... 5647
Diameter:
16 mm
Lengte:
17 ... 37.6 mm
Meer productdetails
Varianten
16/7 989:1
16/7 66:1
16/7 9,7:1
16/7 112:1
16/7 134:1
16/7 4365:1
16/7 592:1
16/7 159:1
16/7 3,71:1
16/7 5647:1
16/7 246:1
16/7 43:1
16/7 190:1
16/7 14:1
16/7 1526:1
16/7 2608:1
16/7 94:1
16/7 415:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Verkrijgbaar in volledige kunststof of metalen versies
Gebruik van hoogwaardige kunststoffen en keramische materialen
Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers
Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar
Aangepaste wijzigingen beschikbaar
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.:
η
max.
70 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
100 °C
Reductieverhouding, exact:
42.92063492063492
Continu ingangstoerental, max.:
5000 min⁻¹
Massa:
28 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
16 mm
Lengte:
L
25.3 mm