Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Spurgears
Efficiëntie, max.: ηmax. 48 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
Reductieverhouding, exact: 5752.2041457931255
Continu ingangstoerental, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 25 g
Diameter: Ø 17 mm
Lengte: L 38.3 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information