Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Spurgears
Efficiëntie, max.: ηmax. 53 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
Reductieverhouding, exact: 1669.994752004456
Continu ingangstoerental, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 24 g
Diameter tandwielkasten: Ø 17 mm
Lengte: L 36.2 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information