Spurgears
16/5S 141:1
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
2 ... 10
Koppel tot:
100 mNm
Kortdurend koppel tot:
300 mNm
Reductieverhouding:
6.3 ... 235067
Diameter:
17 mm
Lengte:
26.2 ... 44.6 mm
Meer productdetails
Varianten
16/5S 76:1
16/5S 262:1
16/5S 68245:1
16/5S 22:1
16/5S 11,8:1
16/5S 1670:1
16/5S 41:1
16/5S 126741:1
16/5S 235067:1
16/5S 485:1
16/5S 36796:1
16/5S 10683:1
16/5S 19813:1
16/5S 5752:1
16/5S 6,3:1
16/5S 900:1
16/5S 141:1
16/5S 3101:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Beschikbaar in een groot aantal reductieverhoudingen
Spelingsvrije versies zijn beschikbaar
Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Spurgears
Efficiëntie, max.:
η
max.
66 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
100 °C
Reductieverhouding, exact:
140.75918305136412
Continu ingangstoerental, max.:
5000 min⁻¹
Massa:
21 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
17 mm
Lengte:
L
32 mm