15A 69:1
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
1 ... 6
Koppel tot:
250 mNm
Kortdurend koppel tot:
400 mNm
Reductieverhouding:
5.33 ... 23014
Diameter:
15 mm
Lengte:
14.1 ... 32.1 mm
Meer productdetails
Varianten
15A 249:1
15A 369:1
15A 546:1
15A 28:1
15A 14:1
15A 4778:1
15A 3225:1
15A 5,33:1
15A 52:1
15A 102:1
15A 1327:1
15A 19:1
15A 7078:1
15A 10486:1
15A 1966:1
15A 69:1
15A 15534:1
15A 4315:1
15A 152:1
15A 23014:1
15A 896:1
15A 2913:1
15A 809:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Verkrijgbaar in volledige kunststof of metalen versies
Gebruik van hoogwaardige kunststoffen en keramische materialen
Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers
Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar
Aangepaste wijzigingen beschikbaar
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.:
η
max.
68 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-20 °C
, -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
65 °C
, 85 °C
Reductieverhouding, exact:
69.12
Continu ingangstoerental, max.:
5000 min⁻¹
Massa:
5 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
15 mm
Lengte:
L
21.3 mm