Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 18 V
Aansluitingsweerstand: R 44 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 80 %
Toerental bij nullast: n0 9790 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.0046 A
Houdkoppel: MH 7.05 mNm
Wrijvingskoppel: MR 0.08 mNm
Toerentalconstante: kn 549 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1.83 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 17.4 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.057 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn/ΔM 1390 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 950 µH
Mechanische tijdconstante: τm 8.2 ms
Rotortraagheid: J 0.57 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 124 ·10³rad/s²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 12 / 32.8 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 6.9 / 250.5 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -30 ... 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Massa: 18 g
Rotatierichting: rechtsom, van voren gezien
Toerental tot: nmax. 13000 min⁻¹
Aantal poolparen: 1
Magneetmateriaal: NdFeB

Operating Area

1524T018SR
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

1524T018SR
Serie 1524 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information