DC-micromotoren
1524E006SR
Edelmetaalcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
| Nominale spanning: | UN | 6 V |
|---|---|---|
| Nominaal koppel tot: | MN | 2.87 mNm |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 9480 min⁻¹ |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 6.9 mNm |
| Diameter: | Ø | 15 mm |
| Lengte: | L | 23.8 mm |
Voordelen
- Krachtige zeldzame-aardemagneet
- Groot bedrijfstemperatuurbereik: -30 °C tot +85 °C (optioneel +125 °C)
- Volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
- Geen cogging, hoge dynamiek, nauwkeurige synchronisatie
- Lage stroom en startspanning
- Zeer compact en lichtgewicht ontwerp met geïntegreerde encoder
| Nominale spanning: | UN | 6 V |
|---|---|---|
| Aansluitingsweerstand: | R | 5.15 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax. | 80 % |
| Toerental bij nullast: | n0 | 9480 min⁻¹ |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0134 A |
| Houdkoppel: | MH | 6.9 mNm |
| Wrijvingskoppel: | MR | 0.08 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 1600 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.628 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 5.99 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.167 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | Δn/ΔM | 1370 min⁻¹/mNm |
| Rotorinductie: | L | 110 µH |
| Mechanische tijdconstante: | τm | 8.2 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.58 gcm² |
| Hoekversnelling: | αmax. | 120 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand: | Rth1/Rth2 | 12 / 32.8 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1/τw2 | 6.9 / 250.5 s |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -30 ... 85 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Behuizingsmateriaal: | staal, vernikkeld | |
| Massa: | 18 g | |
| Rotatierichting: | rechtsom, van voren gezien | |
| Toerental tot: | nmax. | 13000 min⁻¹ |
| Aantal poolparen: | 1 | |
| Magneetmateriaal: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information