Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER SR
Nominale spanning: UN 3 V
Aansluitingsweerstand: R 1.14 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 80 %
Toerental bij nullast tot: n0 10700 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 1.73 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0301 A
Blokkeerkoppel tot: MH 6.93 mNm
Toerentalconstante: kn 3590 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.28 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 2.66 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.374 A/mNm
Helling van n-M-curve: 1540 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 22 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 8.5 ms
Rotortraagheid: J 0.53 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 131 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 12 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 32.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 30 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.9 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 6.9 s
Thermische tijdconstante: τw2 250.5 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 230 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 30 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 18 g
Toerental tot: nmax. 13000 min⁻¹
Serie 1524 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information