Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsweerstand: R 115 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 47 %
Toerental bij nullast: n0 15300 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.0104 A
Houdkoppel: MH 0.633 mNm
Wrijvingskoppel: MR 0.07 mNm
Toerentalconstante: kn 1420 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.692 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 6.73 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.151 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn/ΔM 24200 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 885 µH
Mechanische tijdconstante: τm 60 ms
Rotortraagheid: J 0.23 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 27 ·10³rad/s²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 15 / 47.7 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 4.5 / 208.4 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -30 ... 65 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 65 °C
Behuizingsmateriaal: staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Massa: 10 g
Rotatierichting: rechtsom, van voren gezien
Toerental tot: nmax. 18000 min⁻¹
Aantal poolparen: 1
Magneetmateriaal: AlNiCo

Operating Area

1516T012S

Characteristic curves

1516T012S
Serie 1516 ... S

Download

3D-CAD Files
Technical Information