DC-micromotoren
1516T006S
Edelmetaalcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 1.5 ... 12 V
- Nominaal koppel tot:
- 0.566 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 15300 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 1.17 mNm
- Diameter:
- 15 mm
- Lengte:
- 15.8 mm
Voordelen
- Hoogwaardige magneten
- Groot bedrijfstemperatuurbereik
- Volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
- Geen cogging, hoge dynamiek, nauwkeurige synchronisatie
- Lage stroom en startspanning
- Zeer compact en lichtgewicht ontwerp
| Productcategory: | DC-micromotoren | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER S/G | |
| Nominale spanning: | UN | 6 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 31.2 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 46 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 14700 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 0.416 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0202 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 0.599 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 2750 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.357 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 3.48 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.293 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 24600 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 237 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 56 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.21 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 28 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 15 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 47.7 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 41 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 29 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 4.5 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 208.4 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 180 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 130 s |
| Behuizingsmateriaal: | staal gegalvaniseerd en gepassiveerd | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 65 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 65 °C | |
| Massa: | 10 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 18000 min⁻¹ |
Operating Area
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information