Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER S/G
Nominale spanning: UN 1.5 V
Aansluitingsweerstand: R 1.11 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 58 %
Toerental bij nullast tot: n0 14800 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 0.566 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0766 A
Blokkeerkoppel tot: MH 1.17 mNm
Toerentalconstante: kn 10400 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.098 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 0.915 mNm/A
Stroomconstante: kI 1.064 A/mNm
Helling van n-M-curve: 12600 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 16.4 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 39 ms
Rotortraagheid: J 0.31 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 39 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 15 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 47.7 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 41 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 29 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 4.5 s
Thermische tijdconstante: τw2 208.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 180 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 130 s
Behuizingsmateriaal: staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 65 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 65 °C
Massa: 10 g
Toerental tot: nmax. 18000 min⁻¹
Diameter: Ø 15 mm
Lengte: L 15.8 mm
Serie 1516 ... S

Download

3D-CAD Files
Technical Information