Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER SR
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsweerstand: R 60.5 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 53 %
Toerental bij nullast tot: n0 12800 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 0.876 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0145 A
Blokkeerkoppel tot: MH 1.53 mNm
Toerentalconstante: kn 1150 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.865 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 8.33 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.121 A/mNm
Helling van n-M-curve: 8330 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 406 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 35 ms
Rotortraagheid: J 0.4 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 39 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 15 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 42.42 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 38 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.8 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 4.8 s
Thermische tijdconstante: τw2 238.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 210 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 10 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 13 g
Toerental tot: nmax. 15000 min⁻¹
Diameter: Ø 15 mm
Lengte: L 15.8 mm
Serie 1516 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information