Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Productfamily: FAULHABER SR
Nominale spanning: UN 9 V
Aansluitingsweerstand: R 32.5 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 54 %
Toerental bij nullast tot: n0 12900 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 0.912 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0193 A
Blokkeerkoppel tot: MH 1.61 mNm
Toerentalconstante: kn 1530 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.655 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 6.25 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.16 A/mNm
Helling van n-M-curve: 7950 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 229 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 35 ms
Rotortraagheid: J 0.42 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 38 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 15 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 42.42 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 38 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.8 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 4.8 s
Thermische tijdconstante: τw2 238.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 210 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 10 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 13 g
Toerental tot: nmax. 15000 min⁻¹