Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-tandwielmotoren
Productfamily: FAULHABER B-Flat
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsweerstand: R 92.7 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 53 %
Efficiëntie, max.: ηmax 53 %
Toerental bij nullast tot: n0 14900 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 75.47 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.009 A
Blokkeerkoppel tot: MH 0.904 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.019 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 1339 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.747 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 7.13 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.14 A/mNm
Helling van n-M-curve: 17423 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 2282 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 126 ms
Rotortraagheid: J 0.69 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 13 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 65 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 45 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 12 s
Thermische tijdconstante: τw2 133 s
Behuizingsmateriaal: kunststof
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 80 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 80 °C
Reductieverhouding, exact: 323.6279268835282
Continu ingangstoerental, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 7.7 g
Toerental tot: nmax. 5000 min⁻¹
Serie 1515 ... B

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors