Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsweerstand: R 92.7 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 53 %
Toerental bij nullast: n0 14900 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.009 A
Houdkoppel: MH 0.904 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.019 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 1339 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.747 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 7.13 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.14 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn/ΔM 17423 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-fase: L 2282 µH
Mechanische tijdconstante: τm 126 ms
Rotortraagheid: J 0.69 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 13 ·10³rad/s²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 65 / 45 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 12 / 133 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -25 ... 80 °C
Serie 1515 ... B

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors