Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-tandwielmotoren
Product family: FAULHABER SR-Flat
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsweerstand: R 156 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 81 %
Efficiëntie, max.: ηmax 68 %
Toerental bij nullast tot: n0 12900 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 2.31 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.00232 A
Blokkeerkoppel tot: MH 0.644 mNm
Toerentalconstante: kn 1110 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.904 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 8.63 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.116 A/mNm
Helling van n-M-curve: 20000 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 3550 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 16.8 ms
Rotortraagheid: J 0.08 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 80.5 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 25 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 35 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 4.5 s
Thermische tijdconstante: τw2 48 s
Behuizingsmateriaal: kunststof
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 80 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 85 °C
Reductieverhouding, exact: 6.419753086419753
Continu ingangstoerental, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 6.9 g
Toerental tot: nmax. 5000 min⁻¹
Diameter: Ø 15 mm
Lengte: L 12 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information