Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-tandwielmotoren
Product family: FAULHABER SR-Flat
Nominale spanning: UN 6 V
Aansluitingsweerstand: R 60.5 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 81 %
Efficiëntie, max.: ηmax 63 %
Toerental bij nullast tot: n0 11800 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 1.63 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.00431 A
Blokkeerkoppel tot: MH 0.441 mNm
Toerentalconstante: kn 2050 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.487 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 4.65 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.215 A/mNm
Helling van n-M-curve: 26700 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 1160 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 22.4 ms
Rotortraagheid: J 0.08 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 55.1 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 25 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 35 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 4.5 s
Thermische tijdconstante: τw2 48 s
Behuizingsmateriaal: kunststof
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 80 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 85 °C
Reductieverhouding, exact: 6.419753086419753
Continu ingangstoerental, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 6.9 g
Toerental tot: nmax. 5000 min⁻¹
Diameter: Ø 15 mm
Lengte: L 12 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information