Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-tandwielmotoren
Product family: FAULHABER SR-Flat
Nominale spanning: UN 6 V
Aansluitingsweerstand: R 50.5 Ω
Voedingsspanning, min.: 3.2 V
Voedingsspanning, max.: 5.5 V
Impulsen per omwenteling: N 8
Efficiëntie, max.: ηmax. 81 %
Efficiëntie, max.: ηmax 63 %
Toerental bij nullast tot: n0 14300 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 1.51 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.005 A
Blokkeerkoppel tot: MH 0.49 mNm
Toerentalconstante: kn 2480 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.403 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 3.84 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.26 A/mNm
Helling van n-M-curve: 31400 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 720 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 19 ms
Rotortraagheid: J 0.09 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 63 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 36 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 61 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 5.4 s
Thermische tijdconstante: τw2 190 s
Behuizingsmateriaal: kunststof
Stroomverbruik, typisch: IDD 8 mA
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: 0 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 70 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 70 °C
Reductieverhouding, exact: 6.419753086419753
Continu ingangstoerental, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 6.9 g
Toerental tot: nmax. 5000 min⁻¹
Diameter: Ø 15 mm
Lengte: L 14.3 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information