Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-tandwielmotoren
Product family: FAULHABER SR-Flat
Nominale spanning: UN 3 V
Aansluitingsweerstand: R 13.6 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 62 %
Efficiëntie, max.: ηmax. 73 %
Toerental bij nullast tot: n0 11200 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 3.56 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.00814 A
Blokkeerkoppel tot: MH 0.522 mNm
Toerentalconstante: kn 3880 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.258 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 2.46 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.406 A/mNm
Helling van n-M-curve: 21500 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 275 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 18 ms
Rotortraagheid: J 0.08 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 65 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 25 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 35 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 4.5 s
Thermische tijdconstante: τw2 48 s
Behuizingsmateriaal: kunststof
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 80 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 85 °C
Reductieverhouding, exact: 13.423120089786757
Continu ingangstoerental, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 7 g
Toerental tot: nmax. 5000 min⁻¹
Diameter: Ø 15 mm
Lengte: L 12 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information