DC-tandwielmotoren
1512U003SR 112:1
Edelmetaalcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 3 ... 12 V
- Koppel tot:
- 30 mNm
- Uitgangstoerental tot:
- 779 min⁻¹
- Kortdurend koppel tot:
- 50 mNm
- Reductieverhouding:
- 6 ... 324
- Diameter:
- 15 mm
- Lengte:
- 12 mm
Voordelen
- Extreem plat ontwerp. Met lengtes van 6 mm tot 19 mm
- 4-polig ontwerp
- Minimaal traagheidsmoment
- Geïntegreerde cilindrische tandwielkasten van minimale lengte met hoge overbrengverhouding zijn beschikbaar
- Beschikbaar met geïntegreerde optische encoders
| Productcategory: | DC-tandwielmotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER SR-Flat | |
| Nominale spanning: | UN | 3 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 13.6 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 62 % |
| Efficiëntie, max.: | ηmax. | 59 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 11200 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 23.99 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.00814 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 0.522 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 3880 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.258 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 2.46 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.406 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 21500 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 275 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 18 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.08 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 65 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 25 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 35 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 4.5 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 48 s |
| Behuizingsmateriaal: | kunststof | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -25 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 80 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 85 °C | |
| Reductieverhouding, exact: | 112.02505161352897 | |
| Continu ingangstoerental, max.: | 5000 min⁻¹ | |
| Massa: | 7.4 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 5000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 15 mm |
| Lengte: | L | 12 mm |
Download
3D-CAD Files
Absolute reduction
Datasheet
Technical Information