Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 3 V
Aansluitingsweerstand: R 10.4 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 68 %
Toerental bij nullast: n0 13400 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.01 A
Houdkoppel: MH 0.54 mNm
Wrijvingskoppel: MR 0.02 mNm
Toerentalconstante: kn 4640 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.216 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 2.06 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.486 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn/ΔM 24700 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 175 µH
Mechanische tijdconstante: τm 24 ms
Rotortraagheid: J 0.09 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 58 ·10³rad/s²

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information