Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 6 V
Aansluitingsweerstand: R 60.5 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 63 %
Toerental bij nullast: n0 11800 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.00431 A
Houdkoppel: MH 0.441 mNm
Wrijvingskoppel: MR 0.02 mNm
Toerentalconstante: kn 2050 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.487 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 4.65 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.215 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn/ΔM 26700 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 1160 µH
Mechanische tijdconstante: τm 22.4 ms
Rotortraagheid: J 0.08 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 55.1 ·10³rad/s²

Operating Area

1512U006SR 39:1

Characteristic curves

1512U006SR 39:1

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information