Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze platte DC-motoren
Product family: FAULHABER B-Flat
Nominale spanning: UN 6 V
Aansluitingsweerstand: R 22 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 54 %
Toerental bij nullast tot: n0 15000 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 0.45 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.019 A
Blokkeerkoppel tot: MH 0.953 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.019 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 2682 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.373 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 3.56 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.281 A/mNm
Helling van n-M-curve: 16577 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 570 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 120 ms
Rotortraagheid: J 0.69 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 14 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 65 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 45 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 12 s
Thermische tijdconstante: τw2 133 s
Behuizingsmateriaal: kunststof
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 80 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 80 °C
Massa: 6.9 g
Toerental tot: nmax. 40000 min⁻¹
Diameter: Ø 15 mm
Lengte: L 8.8 mm

Operating Area

1509T006B
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

1509T006B
Serie 1509 ... B

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors