Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Platte DC-micromotoren
Product family: FAULHABER SR-Flat
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsweerstand: R 156 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 68 %
Toerental bij nullast tot: n0 12900 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 0.444 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.00232 A
Blokkeerkoppel tot: MH 0.644 mNm
Toerentalconstante: kn 1110 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.904 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 8.63 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.116 A/mNm
Helling van n-M-curve: 20000 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 3550 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 16.8 ms
Rotortraagheid: J 0.08 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 80.5 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 25 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 35 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 4.5 s
Thermische tijdconstante: τw2 48 s
Behuizingsmateriaal: kunststof
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 80 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 85 °C
Massa: 4.3 g
Toerental tot: nmax. 16000 min⁻¹
Diameter: Ø 15 mm
Lengte: L 5.5 mm

Operating Area

1506N012SR
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

1506N012SR
Serie 1506 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information