Spurgears
15/8 485:1
Geen speling
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
4 ... 6
Koppel tot:
100 mNm
Kortdurend koppel tot:
300 mNm
Reductieverhouding:
76 ... 1670
Diameter:
16 mm
Lengte:
32 ... 36.2 mm
Meer productdetails
Varianten
15/8 900:1
15/8 76:1
15/8 262:1
15/8 1670:1
15/8 141:1
15/8 485:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Spelingsvrije spurgears
Volledig stalen constructie
Voorbelaste tandwielkasten
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Spurgears
Efficiëntie, max.:
η
max.
35 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
100 °C
Reductieverhouding, exact:
484.83718606580976
Continu ingangstoerental, max.:
5000 min⁻¹
Massa:
26 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
16 mm
Lengte:
L
34.1 mm