Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Aantal tandwielniveaus: 3
Reductieverhouding: 68
Efficiëntie, max.: 70 %
lengte zonder motor L2: 25.4 mm
Massa zonder motor, ca.: 27 g
Bedrijfstemperatuurbereik: -30 ... 100 °C
Rotatierichting, aandrijving naar uitvoer: =
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Materiaal tandwielen: staal

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information