Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.: ηmax. 80 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
Reductieverhouding, exact: 20.25
Continu ingangstoerental, max.: 6000 min⁻¹
Massa: 23 g
Diameter tandwielkasten: Ø 15 mm
Lengte: L 21.3 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information