Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Product family: FAULHABER GPT
Efficiëntie, max.: ηmax. 91 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 120 °C
Reductieverhouding, exact: 3.310344827586207
Continu ingangstoerental, max.: 14000 min⁻¹
Intermitterende invoersnelheid, max.: 17000 min⁻¹
Massa: 13 g
Diameter: Ø 14 mm
Lengte: L 15.2 mm

Operating Area

14GPT 3,3:1
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.
Serie 14GPT

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information