Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 18 V
Aansluitingsweerstand: R 19.1 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 73 %
Toerental bij nullast: n0 7260 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.0166 A
Houdkoppel: MH 20.5 mNm
Wrijvingskoppel: MR 0.374 mNm
Toerentalconstante: kn 419 min⁻¹/V
Koppelconstante: kM 22.8 mNm/A
Helling van n-M-curve: Δn/ΔM 351 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 1260 µH
Mechanische tijdconstante: τm 4.16 ms
Rotortraagheid: J 0.735 gcm²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 10 / 28.75 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 12 / 358.4 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -30 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Massa: 26.5 g
Rotatierichting: rechtsom, van voren gezien
Toerental tot: nmax. 10000 min⁻¹
Aantal poolparen: 1
Magneetmateriaal: NdFeB
Serie 1437 ... GXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers