Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Productfamily: FAULHABER SXR
Nominale spanning: UN 3 V
Aansluitingsweerstand: R 0.583 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 78 %
Toerental bij nullast tot: n0 7320 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 4.43 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0731 A
Blokkeerkoppel tot: MH 19.7 mNm
Toerentalconstante: kn 2460 min⁻¹/V
Koppelconstante: kM 3.88 mNm/A
Helling van n-M-curve: 370 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 36.6 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 4.38 ms
Rotortraagheid: J 1.13 gcm²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 9.9 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 28.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 25 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.3 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 11 s
Thermische tijdconstante: τw2 355.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 270 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 36 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 25.8 g
Toerental tot: nmax. 10000 min⁻¹
Serie 1437 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers