Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER GXR
Nominale spanning: UN 18 V
Aansluitingsweerstand: R 19.1 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 73 %
Toerental bij nullast tot: n0 7260 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 6.86 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0166 A
Blokkeerkoppel tot: MH 20.5 mNm
Toerentalconstante: kn 419 min⁻¹/V
Koppelconstante: kM 22.8 mNm/A
Helling van n-M-curve: 351 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 1260 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 4.16 ms
Rotortraagheid: J 0.735 gcm²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 10 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 28.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 25 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.3 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 12 s
Thermische tijdconstante: τw2 358.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 270 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 36 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 26.5 g
Toerental tot: nmax. 10000 min⁻¹
Diameter: Ø 14 mm
Lengte: L 37 mm
Serie 1437 ... GXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers