DC-micromotoren
1437A4.5GXR
Grafietcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 4.5 ... 24 V
- Nominaal koppel tot:
- 6.94 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 7370 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 20.9 mNm
- Diameter:
- 14 mm
- Lengte:
- 37 mm
Voordelen
- Uitstekende verhouding tussen vermogen en volume dankzij nieuwe technologie voor de wikkeling
- Krachtige zeldzame-aardemagneet
- Aandrijfsystemen met bijzonder hoog rendement
- Geen cogging, hoge dynamiek, nauwkeurige synchronisatie
- Oplossing met passende compacte diameter beschikbaar
- Breed aanbod aan spanningsvarianten en opties
| Productcategory: | DC-micromotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER GXR | |
| Nominale spanning: | UN | 4.5 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 1.19 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 66 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 6630 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 6.19 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0639 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 18.7 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 1680 min⁻¹/V |
| Koppelconstante: | kM | 5.69 mNm/A |
| Helling van n-M-curve: | 351 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 78.8 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 4.16 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.735 gcm² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 10 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 28.8 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 25 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 3.3 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 12 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 358.4 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 270 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 36 s |
| Behuizingsmateriaal: | staal, vernikkeld | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 100 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 26.5 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 14 mm |
| Lengte: | L | 37 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers