Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER SXR
Nominale spanning: UN 9 V
Aansluitingsweerstand: R 11.3 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 65 %
Toerental bij nullast tot: n0 9250 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 2.74 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0293 A
Blokkeerkoppel tot: MH 6.93 mNm
Toerentalconstante: kn 1060 min⁻¹/V
Koppelconstante: kM 9.02 mNm/A
Helling van n-M-curve: 1330 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 370 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 11.1 ms
Rotortraagheid: J 0.798 gcm²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 12 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 36.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 31 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.4 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 8.2 s
Thermische tijdconstante: τw2 355.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 190 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 21 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 14.9 g
Toerental tot: nmax. 15000 min⁻¹
Serie 1424 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers