Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.: ηmax. 60 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
Reductieverhouding, exact: 133.53086419753086
Continu ingangstoerental, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 27 g
Diameter: Ø 14 mm
Lengte: L 33.3 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information