13A 256:1
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
2 ... 5
Koppel tot:
180 mNm
Kortdurend koppel tot:
220 mNm
Reductieverhouding:
16 ... 1024
Diameter:
13 mm
Lengte:
18.8 ... 28.4 mm
Meer productdetails
Varianten
13A 64:1
13A 158:1
13A 50:1
13A 632:1
13A 16:1
13A 256:1
13A 497:1
13A 201:1
13A 1024:1
13A 805:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Verkrijgbaar in volledige kunststof of metalen versies
Gebruik van hoogwaardige kunststoffen en keramische materialen
Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers
Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar
Aangepaste wijzigingen beschikbaar
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.:
η
max.
64 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-20 °C
, -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
65 °C
, 85 °C
Reductieverhouding, exact:
256.0
Continu ingangstoerental, max.:
5000 min⁻¹
Massa:
5 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
13 mm
Lengte:
L
25.2 mm
3D-CAD Files
Download
3D-CAD Files
EN
Absolute reduction
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Terug
Welkom!
Selecteer uw land:
Country
Duitsland
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
Frankrijk
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
Italië
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
Nederland