Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 6 V
Aansluitingsweerstand: R 3.98 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 59 %
Toerental bij nullast: n0 8340 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.0581 A
Houdkoppel: MH 8.05 mNm
Wrijvingskoppel: MR 0.35 mNm
Toerentalconstante: kn 1570 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.638 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 6.08 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.164 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn/ΔM 1030 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 70 µH
Mechanische tijdconstante: τm 5.9 ms
Rotortraagheid: J 0.55 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 147 ·10³rad/s²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 10 / 28.6 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 8.7 / 249.1 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -30 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Massa: 21 g
Rotatierichting: rechtsom, van voren gezien
Toerental tot: nmax. 10000 min⁻¹
Aantal poolparen: 1
Magneetmateriaal: NdFeB
Serie 1336 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information