Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER CXR
Nominale spanning: UN 18 V
Aansluitingsweerstand: R 36.6 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 62 %
Toerental bij nullast tot: n0 8860 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 3.77 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0194 A
Blokkeerkoppel tot: MH 8.37 mNm
Toerentalconstante: kn 523 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1.904 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 18.3 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.055 A/mNm
Helling van n-M-curve: 1050 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 634 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 6.1 ms
Rotortraagheid: J 0.55 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 156 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 10 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 28.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 26 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 4.6 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 8.7 s
Thermische tijdconstante: τw2 249.1 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 230 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 40 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 21 g
Toerental tot: nmax. 10000 min⁻¹
Diameter: Ø 13 mm
Lengte: L 36 mm
Serie 1336 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information