DC-micromotoren
1336C006CXR
Grafietcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 6 ... 24 V
- Nominaal koppel tot:
- 3.83 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 8930 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 8.62 mNm
- Diameter:
- 13 mm
- Lengte:
- 36 mm
Voordelen
- Zeer dynamische prestaties door een lage rotortraagheid
- Schokbestendige volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
- Krachtige zeldzame-aardemagneet
- Groot bedrijfstemperatuurbereik: -30 °C tot +100 °C (optioneel -55 °C)
- Duurzame grafietcommutatie
- Geen restkoppel
- Zeer hoge vermogensdichtheid
| Productcategory: | DC-micromotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER CXR | |
| Nominale spanning: | UN | 6 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 3.98 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 59 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 8340 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 3.66 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0581 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 8.05 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 1570 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.638 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 6.08 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.164 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 1030 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 70 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 5.9 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.55 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 147 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 10 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 28.6 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 26 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 4.6 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 8.7 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 249.1 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 230 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 40 s |
| Behuizingsmateriaal: | staal, vernikkeld | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 100 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 21 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 13 mm |
| Lengte: | L | 36 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information