Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER SR
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsweerstand: R 13.7 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 79 %
Toerental bij nullast tot: n0 9910 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 3.44 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0105 A
Blokkeerkoppel tot: MH 9.94 mNm
Toerentalconstante: kn 833 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1.2 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 11.5 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.087 A/mNm
Helling van n-M-curve: 993 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 310 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 7 ms
Rotortraagheid: J 0.67 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 150 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 11 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 31.29 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 28 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 6 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 8.1 s
Thermische tijdconstante: τw2 247.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 220 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 48 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 19 g
Toerental tot: nmax. 12000 min⁻¹
Diameter: Ø 13 mm
Lengte: L 31.2 mm
Serie 1331 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information