Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER SR
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsweerstand: R 119 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 63 %
Toerental bij nullast tot: n0 14700 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 1.24 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0087 A
Blokkeerkoppel tot: MH 2.91 mNm
Toerentalconstante: kn 636 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1.57 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 15 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.067 A/mNm
Helling van n-M-curve: 5020 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 1630 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 19 ms
Rotortraagheid: J 0.36 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 80 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 15 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 42.63 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 37 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.9 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 6.8 s
Thermische tijdconstante: τw2 213.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 190 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 20 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 12 g
Toerental tot: nmax. 17000 min⁻¹
Diameter: Ø 13 mm
Lengte: L 19.2 mm
Serie 1319 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information