Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER SXR
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsweerstand: R 10.2 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 82 %
Toerental bij nullast tot: n0 8700 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 3.95 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.01 A
Blokkeerkoppel tot: MH 15.3 mNm
Toerentalconstante: kn 727 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1.38 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 13.1 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.076 A/mNm
Helling van n-M-curve: 566 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 429 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 2.7 ms
Rotortraagheid: J 0.45 gcm²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 11 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 42 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 38 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 6.3 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 12 s
Thermische tijdconstante: τw2 287.8 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 260 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 43 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 100 °C
Massa: 16.8 g
Toerental tot: nmax. 11000 min⁻¹
Diameter: Ø 12 mm
Lengte: L 28.3 mm
Serie 1228 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers