Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsinductie, fase-fase: R 18.1 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 72 %
Toerental bij nullast: n0 29700 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.031 A
Houdkoppel: MH 10.2 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.073 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 5.3 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 1237 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.808 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 7.72 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.13 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn /ΔM 2902 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-fase: L 307 µH
Mechanische tijdconstante: τm 4.6 ms
Rotortraagheid: J 0.15 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 677 ·10³rad/s²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 7.3 / 36.6 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 3.2 / 207 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -20 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Behuizingsmateriaal: aluminium, zwart geanodiseerd
Massa: 13 g
Rotatierichting: elektronisch omkeerbaar
Toerental tot: nmax. 79000 min⁻¹
Aantal poolparen: 1
Hall-sensoren: digitaal
Magneetmateriaal: NdFeB
Serie 1226 ... B

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver