Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Productfamily: FAULHABER B
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsweerstand: R 18.1 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 72 %
Toerental bij nullast tot: n0 29700 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 1.99 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.031 A
Blokkeerkoppel tot: MH 10.2 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.073 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 5.3 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 1237 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.808 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 7.72 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.13 A/mNm
Helling van n-M-curve: 2902 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 307 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 4.6 ms
Rotortraagheid: J 0.15 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 677 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 7.3 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 36.6 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 3.2 s
Thermische tijdconstante: τw2 207 s
Behuizingsmateriaal: aluminium, zwart geanodiseerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -20 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 13 g
Toerental tot: nmax. 79000 min⁻¹
Serie 1226 ... B

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver